IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
relocatable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
20
H=Altezza
12
L=Lunghezza
50
A
12
D
9
F kN
8,77
H1
4
L1
22
L2
12
L3
2

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per gli appoggi per staffe, regolabili e non regolabili, vedere 02130 e 02150.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche