IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
relocatable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
12
H=Altezza
8
L=Lunghezza
50
A
13
D
5,5
F kN
3,42
H1
3
L1
23
L2
8
L3
1,2

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per gli appoggi per staffe, regolabili e non regolabili, vedere 02130 e 02150.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche