IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Listell d'appoggio
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
brunito
D=Filettatura
M16
H=Altezza
40
B
50
B1
17
H1
23
L
140
L1
90

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota
La foratura filettata serve a fissare gli elementi del dispositivo.
Con gli appoggi regolabili è possibile ottenere qualsiasi posizione desiderata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche