{"product":{"productId":"agid.3083","price":131.46,"name":"LISTELLI D'APPOGGIO REGOLABILE, D=M12,H=40, L=140, ACCIAIO DA BONIFICA BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Listell d'appoggio
adjustable
acciaio da bonifica
brunito
- Superfici di appoggio rettificate e trattate termicamente
- Sono disponibili altezze diverse
- Fissaggio tramite vite a testa cilindrica
- Per l'appoggio di pezzi da lavorare
- Posizionamento libero
Unità di vendita
131,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Listell d'appoggio
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
brunito
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
B
38
B1
13
H1
27
L
140
L1
90
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota
La foratura filettata serve a fissare gli elementi del dispositivo.
Con gli appoggi regolabili è possibile ottenere qualsiasi posizione desiderata.
Con gli appoggi regolabili è possibile ottenere qualsiasi posizione desiderata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.