{"product":{"productId":"agid.2393","price":74.3,"name":"CORPO DI SOSTEGNO ECCENTRICO B=50 A=125ACCIAIO AUTOM., C=M16"},"currency":"EUR"}
Corpo di sostegno
eccentrico
acciaio automatico
- Posizionamento flessibile tramite il foro di montaggio eccentrico
- Superfici di appoggio rettificate e trattate termicamente
- Fissaggio tramite vite a testa cilindrica
- Sono disponibili altezze diverse
- Per l'appoggio di pezzi da lavorare
Unità di vendita
74,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Corpo di sostegno
Versione 1
eccentrico
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
A=Altezza
125
B=Diametro
50
C=Foro passante per vite cil.
M16
D
35
E
10
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico speciale.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.