IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Corpo di sostegno
Versione 1
eccentrico
Materiale Corpo base
acciaio automatico
A=Altezza
20
B=Diametro
25
C=Foro passante per vite cil.
M8
D
7
E
3,5

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico speciale.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche