{"product":{"productId":"agid.2390","price":71.9,"name":"SUPPORTO REGOLABILE M16X24 D=32 A=95ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Supporto
adjustable
acciaio da bonifica
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Regolabile in altezza
- Combinabili con altri perni di appoggio
Unità di vendita
71,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza
95
C=Lunghezza filettatura
24
D=Diametro
32
G=Filettatura
M16
B
30
E
27
F
27
H
M12 x 12
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Appoggio per vite
2) Supporti regolabili
2) Supporti regolabili
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.