IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza
50
C=Lunghezza filettatura
14
D=Diametro
20
G=Filettatura
M10
B
10
E
17
F
17
H
M8 x 8

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Appoggio per vite
2) Supporti regolabili
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche