{"product":{"productId":"agid.33833","price":73.04,"name":"SUPPORTO REGOLABILE, M16, A=100 ACCIAIODA BONIFICA, BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Supporto
adjustable
acciaio da bonifica
brunito
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Regolabile in altezza
- Diversi inserti di profili 02387
Unità di vendita
73,04 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
A
min.
100
B
max.
50
C
30
D
50
G
M16
G1
M24x2
SW
46
SW1
36
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Perno filettato bonificato.
Perno filettato bonificato.
Nota
La superficie di appoggio può essere adattata alle diverse caratteristiche mediante gli inserti, vedere 02387.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.