IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
A min.
150
B max.
100
C
30
D
50
G
M12
G1
M24x2
SW
46
SW1
36

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Perno filettato bonificato.
Nota
La superficie di appoggio può essere adattata alle diverse caratteristiche mediante gli inserti, vedere 02387.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche