{"product":{"productId":"agid.2381","price":228.47,"name":"SUPPORTO ANTIVIBRANTE 85X30 M=19,5ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Supporto antivibrante
acciaio
- Supporto durante la fresatura, foratura, piallatura e levigatura
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Elemento di sostegno senza presa al di sotto del pezzo da lavorare
Unità di vendita
228,47 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto antivibrante
Materiale
Corpo base
acciaio
H=Altezza
30
L=Lunghezza
85
M=Larghezza
19,5
B
8,5
D1
M8
D2
13
F
N
500
H1
10
K
65
L1
75
L2
35
L3
13
M1
3
M2
11,5
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
Il supporto antivibrante facilita le operazioni di fresatura, la foratura, la piallatura e la molatura e impedisce le vibrazioni o lo scivolamento del pezzo in lavorazione.
Con il supporto antivibrante è possibile puntellare in modo veloce e preciso senza dover afferrare il pezzo in basso. Il bullone di sostegno si applica con una scarsa forza elastica al pezzo. Può essere serrato in qualsiasi posizione. Nella filettatura interna del bullone di sostegno si possono avvitare perni filettati di qualsiasi tipo per adattare l'altezza di sostegno.
I supporti antivibranti 02380-075, 02380-150 e 02380-170 hanno solo 1 cava.
Con il supporto antivibrante è possibile puntellare in modo veloce e preciso senza dover afferrare il pezzo in basso. Il bullone di sostegno si applica con una scarsa forza elastica al pezzo. Può essere serrato in qualsiasi posizione. Nella filettatura interna del bullone di sostegno si possono avvitare perni filettati di qualsiasi tipo per adattare l'altezza di sostegno.
I supporti antivibranti 02380-075, 02380-150 e 02380-170 hanno solo 1 cava.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.