IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto antivibrante
Materiale Corpo base
acciaio
H=Altezza
50
L=Lunghezza
315
M=Larghezza
24
B
13
D1
M10
D2
20
F N
2500
H1
25
K
80
L1
300
L2
100
L3
30
L4
160
M1
6
M2
14
R
15

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
Il supporto antivibrante facilita le operazioni di fresatura, la foratura, la piallatura e la molatura e impedisce le vibrazioni o lo scivolamento del pezzo in lavorazione.
Con il supporto antivibrante è possibile puntellare in modo veloce e preciso senza dover afferrare il pezzo in basso. Il bullone di sostegno si applica con una scarsa forza elastica al pezzo. Può essere serrato in qualsiasi posizione. Nella filettatura interna del bullone di sostegno si possono avvitare perni filettati di qualsiasi tipo per adattare l'altezza di sostegno.

I supporti antivibranti 02380-075, 02380-150 e 02380-170 hanno solo 1 cava.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche