{"product":{"productId":"agid.2378","price":425.39,"name":"ELEMENTO DI SOSTEGNO 92X19 E=20 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Elemento di sostegno
acciaio
- Serve per il supporto in caso di fresatura e foratura
- Posizionamento libero
- Cementato
- Regolabile in altezza
Unità di vendita
425,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento di sostegno
Materiale
Corpo base
acciaio
E=Larghezza
20
H=Altezza
19
L=Lunghezza
92
C
4
D
10
D1
M6
D2
8,2
D3
16,2
F
kN
3
H1
19,5
H2
7
H3
9
L1
25,5
L2
39
L3
20
L4
6
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
Il supporto antivibrante facilita le operazioni di fresatura, foratura, piallatura e molatura e impedisce la vibrazione o lo scivolamento del pezzo in lavorazione.
Nota disegno
1) Vite di regolazione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.