IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento di sostegno
Versione 1
rettangolare
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Materiale Componente
acciaio da bonifica
F max. kN
30

Descrizione

Materiale
Alloggiamento GJL 250, puntale e parti di bloccaggio in acciaio da bonifica.
Versione
Alloggiamento verniciato, parti in acciaio brunito.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
2) Foro filettato per: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche