IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto cilindrico
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Diametro esterno
60
J=Vite di montaggio
M16
B
33
C
70
D
80
E
22
F
26,5
F N
9000
Forza elastica fine F2 ca. N
35
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
G
47
K
M16x32
L
M12x30
M
M5x15
SW
10

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Puntale temprato e brunito.
Nota disegno
J = Vite di montaggio
L = Vite di pressione a sfera
M = Perno filettato con esagono incassato

1) Appoggio per vite
2) Dado esagonale
3) Vite di pressione a sfera
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche