{"product":{"productId":"agid.2369","price":65.91,"name":"SUPPORTO CILINDRICO ACCIAIO DABONIFICA, J=M06, A=28"},"currency":"EUR"}
Supporto cilindrico
acciaio da bonifica
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla
- Bloccaggio con vite a testa cilindrica
Unità di vendita
65,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto cilindrico
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Diametro esterno
28
J=Vite di montaggio
M6
B
14
C
33
D
39
E
10
F
14,1
F
N
4000
Forza elastica
fine
F2 ca. N
22
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
10
G
22
K
M6x12
L
M6x16
M
M4x8
SW
4
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Puntale temprato e brunito.
Puntale temprato e brunito.
Nota disegno
J = Vite di montaggio
L = Vite di pressione a sfera
M = Perno filettato con esagono incassato
1) Appoggio per vite
2) Dado esagonale
3) Vite di pressione a sfera
L = Vite di pressione a sfera
M = Perno filettato con esagono incassato
1) Appoggio per vite
2) Dado esagonale
3) Vite di pressione a sfera
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.