IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento di sostegno
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Diametro
19
H=Filettatura
M10
B
8
Corsa S
4
D
6
E
22
F
20
F N
300
Forza elastica fine F2 ca. N
3
Forza elastica inizio F1 ca. N
1,8
G
17
K
25
L
16,3

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Perni di appoggio temprati e bruniti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche