Elemento Di Sostegno
regolabile
acciaio da bonifica
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla
- Bloccaggio con vite con testa zigrinata
52,03 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Sostegno
Ausführung 1
regolabile
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
A=Diametro
15
F1=Spinta iniziale della molla
1,5
F2=Spinta finale della molla c
3
H=Filettatura
M08
S=Corsa
3
B
6
D
5
E
18
F
16
F (N)
200
G
13
K
20
L
13,2
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Perni di appoggio temprati e bruniti.
Perni di appoggio temprati e bruniti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.