{"product":{"productId":"agid.2354","price":277.5,"name":"BLOCCO DI INTERPOSIZIONE ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Blocco di interposizione
acciaio da bonifica
- Composta da 20 pezzi in cassa di legno
- I pezzi sono intercambiabili
- Utilizzabile in modo versatile
Unità di vendita
277,50 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Blocco di interposizione
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Altezza d'appoggio
mm
da 22 a 208
Dimensioni scatola
mm
280 x 155 x 40
Indice
8 pz. N. 01, 8 pz. N. 02, 4 pz. N. 03
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato.
Nota
La dentellatura speciale consente l'utilizzo di tali blocchi di interposizione in posizione verticale e orizzontale. Il set completo in cassa di legno si compone di 20 parti intercambiabili che offrono numerose possibilità di applicazione. Questi blocchi di interposizione possono essere anche acquistati singolarmente. Vedere 02270. I blocchi di interposizione universali sono utilizzabili anche in combinazione con le staffe di bloccaggio dentellate 04070.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.