IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Blocco di interposizione
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
H=Altezza
65
Altezza d'appoggio max.
107
Altezza d'appoggio min.
39
B
35,5

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato.
Nota
La composizione di questi blocchi di interposizione universali è consultabile al codice art. 02310.
I blocchi di interposizione universali sono utilizzabili anche in combinazione con le staffe di bloccaggio dentellate 04070.

Altezza livello verticale: 4,65 mm
Altezza livello orizzontale: 2,3 mm
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche