IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Testina
Versione 1
with revolving ball
F max. kN
30
Versione
Testa con sfera rotante

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata.
Nota
Utilizzabile con
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche