IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Testa di fissaggio
D1=Diametro
25
D
78
L
53
L1
8
L2
15
Versione
Testa di fissaggio

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Utilizzabile con
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche