{"product":{"productId":"agid.2342","price":41.76,"name":"TESTA DI FISSAGGIO D1=14"},"currency":"EUR"}
Testa di fissaggio
- Acciaio da bonifica
- Trattato termicamente e brunito
Unità di vendita
41,76 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Testa di fissaggio
D1=Diametro
14
D
63
L
35
L1
8
L2
12
Versione
Testa di fissaggio
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Utilizzabile con
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.