{"product":{"productId":"agid.2342","price":45.39,"name":"TESTA A PRISMA D1=65"},"currency":"EUR"}
Testa a prisma
- Acciaio da bonifica
- Trattato termicamente e brunito
Unità di vendita
45,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Testa a prisma
A
56
D
max.
100
D
min.
22
D1
65
D2
62
L
38
Versione
Testa a prisma
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Utilizzabile con
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.