{"product":{"productId":"agid.2342","price":17.61,"name":"TESTA A PRISMA D1=45"},"currency":"EUR"}
Testa a prisma
- Acciaio da bonifica
- Trattato termicamente e brunito
Unità di vendita
17,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Testa a prisma
A
32
D
max.
50
D
min.
10
D1
45
D2
42
L
23
Versione
Testa a prisma
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Utilizzabile con
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.