IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bullone d'arresto
Versione 1
with locknut
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
H=Altezza
100
B
18
Campo di regolazione
100 - 140
F kN
60
H1
140
Piastra di base
76x111
S
17

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
martellato, mandrino con filettatura a profilo trapezoidale 30 x 6.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche