{"product":{"productId":"agid.2333","price":67.86,"name":"BULLONE D'ARRESTO H=70 ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Bullone d'arresto
alluminio
- Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Regolabile in altezza
- Posizionamento flessibile
- Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante
Unità di vendita
67,86 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bullone d'arresto
Materiale
Corpo base
alluminio
H=Altezza
70
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
D3
36
F
max. kN
30
H1
100
S
12
Descrizione
Materiale
Alluminio (resistenza alla trazione 400 N/mm²).
Mandrino in acciaio da bonifica.
Mandrino in acciaio da bonifica.
Versione
Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.