IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bullone d'arresto
Materiale Corpo base
alluminio
H=Altezza
42
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
D3
36
F max. kN
30
H1
52
S
12

Descrizione

Materiale
Alluminio (resistenza alla trazione 400 N/mm²).
Mandrino in acciaio da bonifica.
Versione
Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche