{"product":{"productId":"agid.17796","price":59.85,"name":"BULLONE D'ARRESTO D=50 ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Bullone d'arresto
acciaio inox
- Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Regolabile in altezza
- Posizionamento flessibile
- Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante
Unità di vendita
59,85 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bullone d'arresto
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Diametro
50
D1
49
D2
Tr 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
D6
13
F
max. kN
50
H
50
H1
72
H2
30
S
12
S1
0,5
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.
Nota
Il foro passante permette un serraggio e un posizionamento semplice del pezzo da lavorare.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.