Bullone D'Arresto
acciaio inox
- Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Regolabile in altezza
- Posizionamento flessibile
- Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante
53,44 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bullone D'Arresto
Materiale corpo base
acciaio inox
D=Diametro
50
D1
49
D2
TR 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
D6
13
F max. kN
50
H
42
H1
52
H2
24
S
12
S1
2
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.
Nota
Il foro passante permette un serraggio e un posizionamento semplice del pezzo da lavorare.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.