{"product":{"productId":"agid.14734","price":124.22,"name":"BATTUTA REGOLABILE, CON SENSOREPROSSIMITÀ DI.1, M08, ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Battuta
adjustable
acciaio inox
- Grado di protezione: IP 67
- Intervallo di temperature: da -25° C a +70°C
- Omologazione: CE, c-UL-us
Unità di vendita
124,22 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Battuta
Dimensioni
1
Versione 1
adjustable
Versione 2
with end position feedback
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Filettatura
M8
H=Altezza
35,2
B
25
D1
3
Forma dell'appoggio
esagonale
H1
2
SW
13
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Descrizione del prodotto
Oltre alla loro funzione meccanica come elementi di supporto, i finecorsa regolabili con sensore di stato servono per verificare se un componente è in posizione di battuta oppure no.
Il sensore rileva se il pistoncino è inserito o estratto e consente l'elaborazione elettronica di questa informazione sullo stato.
Il sensore rileva se il pistoncino è inserito o estratto e consente l'elaborazione elettronica di questa informazione sullo stato.
Materiale
Vite e pistoncino in acciaio inox 1.4301.
Bussola di guida in acciaio inox 1.4112.
Sensore di stato in acciaio inox.
Versione
Vite, pistoncino, bussola di guida e sensore di stato lucidi.
Nota
La distanza di commutazione assicurata si ottiene quando il pistone è a filo con la superficie di arresto della bussola di guida. Il sensore è fornito non montato.
Montaggio consigliato: incollaggio ad esempio con Loctite 638.
Lunghezza del cavo: 0,3 metri.
Attenzione: avvitare il sensore fino in fondo!
Montaggio consigliato: incollaggio ad esempio con Loctite 638.
Lunghezza del cavo: 0,3 metri.
Attenzione: avvitare il sensore fino in fondo!
Dati tecnici
Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio: 100 mA
Distanza di commutazione: 0,8 mm
Frequenza di commutazione: 5000 Hz
Protezione da cortocircuito: sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 0,3 m con connettore
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Certificazione: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio: 100 mA
Distanza di commutazione: 0,8 mm
Frequenza di commutazione: 5000 Hz
Protezione da cortocircuito: sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 0,3 m con connettore
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Certificazione: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Utilizzo
I finecorsa con sensore di stato consentono un controllo del processo in funzione dello stato. È possibile garantire che un pezzo o un componente mobile si trovi nella posizione desiderata prima di procedere con ulteriori fasi.
Montaggio
Il sensore di stato deve essere completamente avvitato.
Si consiglia di fissarlo con un adesivo come ad esempio il Loctite 638.
Si consiglia di fissarlo con un adesivo come ad esempio il Loctite 638.
Sicurezza
I finecorsa con sensori di stato non sono adatti per la protezione delle persone.
Sicurezza
Non è previsto l'uso delle battute regolabili per la protezione di persone.
Nota disegno
1) Vite
2) Pistoncino
3) Bussola di guida
4) Sensore di stato
5) Indicatore LED
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
2) Pistoncino
3) Bussola di guida
4) Sensore di stato
5) Indicatore LED
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Accessory
Connettore M8x1 femmina con chiusura a vite non schermato 80150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.