IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza complessiva
62
B=Lunghezza filettatura
40
C=Apertura chiave
27
F=Filettatura
M16
D
10
E
30,1
G
M12 x 12
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Appoggio per vite
2) Sostegno
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche