IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza complessiva
66
B=Lunghezza filettatura
48
C=Apertura chiave
22
F=Filettatura
M12
D
7
E
24,5
G
M10 x 10
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Appoggio per vite
2) Sostegno
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche