{"product":{"productId":"agid.2327","price":16.87,"name":"SUPPORTO M10X34 ACCIAIO DA BONIFICA,A=48, C=17"},"currency":"EUR"}
Supporto
acciaio da bonifica
- Appoggio regolabile
- Possibilità di montaggio di diversi supporti
Unità di vendita
16,87 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza complessiva
48
B=Lunghezza filettatura
34
C=Apertura chiave
17
F=Filettatura
M10
D
6
E
18,9
G
M8 x 8
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Appoggio per vite
2) Sostegno
2) Sostegno
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.