IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza complessiva
38
B=Lunghezza filettatura
24
C=Apertura chiave
17
F=Filettatura
M10
D
6
E
18,9
G
M8 x 8
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Appoggio per vite
2) Sostegno
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche