{"product":{"productId":"agid.2327","price":13.03,"name":"SUPPORTO M08X20 ACCIAIO DA BONIFICA,A=30, C=13"},"currency":"EUR"}
Supporto
acciaio da bonifica
- Appoggio regolabile
- Possibilità di montaggio di diversi supporti
Unità di vendita
13,03 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza complessiva
30
B=Lunghezza filettatura
20
C=Apertura chiave
13
F=Filettatura
M8
D
5
E
14,4
G
M6 x 6
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Appoggio per vite
2) Sostegno
2) Sostegno
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.