{"product":{"productId":"agid.2324","price":9.25,"name":"PERNO D'APPOGGIO M12X42, H=50, SW=19,OTTONE LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Perno d'appoggio
ottone
grezzo
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
Unità di vendita
9,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Materiale
Corpo base
ottone
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M12
H=Altezza
50
B
42
E
21,9
Forma dell'appoggio
esagonale
SW
19
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica oppure ottone.
Versione
Acciaio da bonifica temprato e brunito.
Ottone lucido.
Ottone lucido.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.