{"product":{"productId":"agid.2324","price":5.76,"name":"PERNO D'APPOGGIO M08X40, H=46, SW=13,ACCIAIO DA BONIFICA TRATTATATERMICAMENTE E B"},"currency":"EUR"}
Perno d'appoggio
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
Unità di vendita
5,76 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
D=Filettatura
M8
H=Altezza
46
B
40
E
15
Forma dell'appoggio
esagonale
SW
13
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica oppure ottone.
Versione
Acciaio da bonifica temprato e brunito.
Ottone lucido.
Ottone lucido.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.