IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D=Filettatura
M8
H=Altezza
36
B
30
E
15
Forma dell'appoggio
esagonale
SW
13
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica oppure ottone.
Versione
Acciaio da bonifica temprato e brunito.
Ottone lucido.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche