Perno D'Appoggio
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
4,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno D'Appoggio
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D=Filettatura
M06
H=Altezza
30
B
25
E
11,5
Forma dell'appoggio
esagonale
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
SW
10
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
rotondo
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica oppure ottone.
Versione
Acciaio da bonifica temprato e brunito.
Ottone lucido.
Ottone lucido.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.