{"product":{"productId":"agid.2321","price":15.7,"name":"PERNO D'APPOGGIO REGOLABILE, CONCONTRODADO, FILETTATURA ESTERNA D=M12,D1=12, H=95, SW=19, ACCIAIO DA BONIFICATEMPRATO E BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Perno d'appoggio
adjustable
acciaio da bonifica
temprato e brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
- Temprato superficialmente
Unità di vendita
15,70 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Versione 1
adjustable
Versione 2
with locknut
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D1=Diametro esterno
12
D=Filettatura
M12
H=Altezza
95
E
21,9
F
ca. N
6100
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
50
H2
80
H3
max.
77
H3
min.
51
H4
6
R
16
SW
19
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
temprato superficialmente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.