IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Versione 1
adjustable
Versione 2
with locknut
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
temprato e brunito
D1=Diametro esterno
5
D=Filettatura
M5
H=Altezza
50
E
11,5
F ca. N
1000
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
32
H2
40
H3 max.
42,5
H3 min.
20,5
H4
5
R
7
SW
10
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
temprato superficialmente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche