{"product":{"productId":"agid.2318","price":8.67,"name":"PERNO D'APPOGGIO D1=20, H=25, ACCIAIOCEMENTAZIONE BRUNITO, TEMPERATO, RETTI"},"currency":"EUR"}
Perno d'appoggio
acciaio da cementazione
brunito, temprato e rettificato
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
- Cementato
Unità di vendita
8,67 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
brunito, temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
20
D2=Diametro del perno
16
H=Altezza
25
B
20
Forma dell'appoggio
rotondo
R
28
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione 1.0301.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.