IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piede articolato
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
H=Altezza
16,5
SW=Apertura chiave
10
Capacità di carico max. kN
2,33
D
13
D1
M6
Forma dell'appoggio
esagonale
H1
8,5
H2
4
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio

Descrizione

Materiale
Elemento sferico in acciaio automatico, cementato.
Piede di pressione in acciaio automatico speciale ETG 100.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche