{"product":{"productId":"agid.2312","price":17.68,"name":"PIEDE, D=36, D1=13,5, H=25, ACCIAIOAUTOM. TEMPRATO E BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Piede
acciaio automatico
temprato e brunito
- Montaggio semplice
- Elevata stabilità
- Temprato e brunito
Unità di vendita
17,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piede
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D=diametro appoggio
36
H=Altezza
25
D1
13,5
D2
20
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
13
Sistema di fissaggio
foro svasato
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.