IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piede
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
temprato e brunito
D=diametro appoggio
32
H=Altezza
20
D1
11
D2
18
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
11
Sistema di fissaggio
foro svasato

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche