{"product":{"productId":"agid.20262","price":73.08,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE CON RITORNO AUTOM.,FORMA:J ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
automatic return
acciaio
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera bloccata contro la rotazione
Unità di vendita
73,08 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
J
Versione 1
automatic return
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
componente
fosfatizzato
D2=Filettatura
M8
H=Altezza
40
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
90
D3
30
E
34,6
SW1
30
SW2
17
Sistema di fissaggio
filettatura interna
T
12
Ø sfera
28
Descrizione
Materiale
Sfera in acciaio da bonifica, snodo sferico femmina in acciaio.
Versione
Sfera fosfatizzata, snodo sferico femmina temprato.
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.
Dopo aver scaricato la forza, la superficie di appoggio ritorna nella posizione di partenza.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Dopo aver scaricato la forza, la superficie di appoggio ritorna nella posizione di partenza.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.