IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
G
Versione 1
automatic return
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie componente
fosfatizzato
D2=Filettatura
M3
H=Altezza
13
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
8
D3
9
E
11,5
SW1
10
SW2
6
Sistema di fissaggio
filettatura interna
T
5
Ø sfera
9

Descrizione

Materiale
Sfera in acciaio da bonifica, snodo sferico femmina in acciaio.
Versione
Sfera fosfatizzata, snodo sferico femmina temprato.
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.
Dopo aver scaricato la forza, la superficie di appoggio ritorna nella posizione di partenza.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche