IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
F
Versione 1
automatic return
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie componente
temprato e brunito
B=Lunghezza filettatura
15
D2=Filettatura
M10
H=Altezza
25
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
32
D3
14
E
21,9
SW1
19
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Ø sfera
17

Descrizione

Materiale
Sfera in acciaio, snodo sferico femmina acciaio da bonifica.
Versione
Sfera temprata, snodo sferico femmina fosfatizzato.
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.
Dopo aver scaricato la forza, la superficie di appoggio ritorna nella posizione di partenza.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche