{"product":{"productId":"agid.2309","price":44.38,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE ANGOLO INCLINAZIONE12°, FORMA:F ACCIAIO DA BONIFICA,COMP:ACCIAIO CUSCI. VOLV."},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
angolo di inclinazione 12°
acciaio da bonifica
brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera bloccata contro la rotazione
- Sfera temprata., 50 - 55 HRC
Unità di vendita
44,38 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
F
Versione 1
angolo di inclinazione 12°
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
temprato
Chiave in acciaio
1.3505
B=Lunghezza filettatura
10
D2=Filettatura
M10
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
25
D3
10
E
21,9
H
18
SW
19
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Ø sfera
16
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Versione
Corpo trattato termicamente, corpo temprato (50 - 55 HRC).
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi. Possono anche essere integrati negli attrezzi di serraggio esistenti, vedere p.es. l'elemento 'arness'.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.